HSK-MS-E M50 x 1.5 (CD 32.0-38.0 mm) Obj. č. 90397
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
  • UKCA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
90397
Item description
HSK-MS-E M50 x 1.5 (CD 32.0-38.0 mm)
Brass surcharge
yes
Thread type
metric
Size
M50 x 1.5
Cable Ø from / to mm
32.0 - 38.0
Thread length mm
9.0
Spanner size mm
57
Pieces per Packaging Unit
5
Individual quantities available
no
EAN / GTIN
4060892367168
Customs tariff number
85389099

Technická data

Nickel plated brass EMC cable gland
Temperature range -40°C to +100°C
Protection class IP 68 - 10 bar / IP 69K

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Material: Brass, nickel plated
      • Clamp: Polyamide (PA) 6
      • Seal: Nitrile butadiene rubber (NBR)
      • O-ring: Nitrile butadiene rubber (NBR)

Vlastnosti

      • optimum strain relief through clamping lamella
      • easy to assemble, time and cost savings
      • watertight, dust-tight
      • large clamping areas

Testy

      • Test standard EN 62444

Poznámky

      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • SZ - Spanner Size

Použití

      • Machine and plant construction
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Installation technology
      • For sheathed cables.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible