HSK-MS-E-D M12 x 1.5 (CD 3.0-6.5 mm)

HSK-MS-E-D M12 x 1.5 (CD 3.0-6.5 mm) Obj. č. 98055
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
  • UKCA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
98055
označení výrobku
HSK-MS-E-D M12 x 1.5 (CD 3.0-6.5 mm)
$Messingzuschlag
ano
typ závitu
metrický
velikost
M12 x 1,5
Ø kabelu od / do mm
3,0 - 6,5
délka závitu mm
6,5
velikost klíče mm
14
kusů v balení
50
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892367588
číslo celního sazebníku
85389099

Technická data

niklem potažená mosazná EMC kabelová vývodka
Teplotní rozsah -40°C až +100°C
třída ochrany IP 68 - 10 bar / IP 69K

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz, poniklované
      • upínací vložka: Polyamide (PA) pokovované
      • těsnění: nitril butadien kaučuk (NBR)
      • O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)

Vlastnosti

      • optimální odlehčení tahu pomocí upínacích lamel
      • Snadná instalace, časově a finančně úsporná
      • vodotěsný, prachotěsný
      • velká upínací oblast

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Pro vysoké technické nároky. Časově úsporná a snadná manipulace díky pokovené svěrné vložce, která automaticky vytváří kontakt dotahováním kabelové šroubovací vývodky.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible