HSK-MS-B PG 13.5 (CD 6.0-12.0 mm)

HSK-MS-B PG 13.5 (CD 6.0-12.0 mm) Obj. č. 92914
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UKCA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
92914
označení výrobku
HSK-MS-B PG 13.5 (CD 6.0-12.0 mm)
$Messingzuschlag
ano
typ závitu
PG
velikost
PG 13,5
Ø kabelu od / do mm
6,0 - 12,0
délka závitu mm
6,5
velikost klíče mm
22
kusů v balení
50
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892366406
číslo celního sazebníku
85389099

Technická data

niklem potažená mosazná kabelová vývodka
Teplotní rozsah -40°C až +100°C
třída ochrany IP 68 - 10 bar / IP 69K

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz, poniklované
      • upínací vložka: Polyamide (PA) 6
      • těsnění: nitril butadien kaučuk (NBR)
      • O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)
      • pružina proti zalomení: nerez ocel (1.4310)

Vlastnosti

      • optimální odlehčení tahu pomocí upínacích lamel
      • Snadná instalace, časově a finančně úsporná
      • vodotěsný, prachotěsný
      • velká upínací oblast
      • se spirálou proti zalomení

Testy

      • testovací norma EN 62444

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible