HSK-L PG 16 modrá (CD 10.0-14.0 mm)

HSK-L PG 16 modrá (CD 10.0-14.0 mm) Obj. č. 91684
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
91684
označení výrobku
HSK-L PG 16 modrá (CD 10.0-14.0 mm)
typ závitu
PG
velikost
PG 16
barva
modrá (RAL 5012)
Ø kabelu od / do mm
10,0 - 14,0
délka závitu mm
15,0
velikost klíče mm
27
kusů v balení
50
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892363627
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

PA kabelová vývodka
Teplotní rozsah -40°C až +100°C
třída ochrany IP 68 - 10 bar / IP 69K - v uvedeném upínacím rozsahu, s přídavným O-kroužkem na připojovacím závitu

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6, V0 podle UL 94
      • těsnění: nitril butadien kaučuk (NBR)
      • s dlouhým připojovacím závitem

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez fosforu
      • bez silikonu
      • bez kadmia
      • optimální odlehčení tahu pomocí upínacích lamel
      • Snadná instalace, časově a finančně úsporná
      • vodotěsný, prachotěsný
      • velká upínací oblast

Testy

      • testovací norma EN 62444

Poznámky

      • V jiskrově bezpečných oblastech se používají modré kabelové vývodky RAL 5012 typu "i".
      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible