HSK-INOX-R M16 x 1.5 (CD 3.0-7.0 mm)

HSK-INOX-R M16 x 1.5 (CD 3.0-7.0 mm) Obj. č. 98079
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UKCA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
98079
označení výrobku
HSK-INOX-R M16 x 1.5 (CD 3.0-7.0 mm)
typ závitu
metrický
velikost
M16 x 1,5
Ø kabelu od / do mm
3,0 - 7,0
délka závitu mm
6,0
velikost klíče mm
22
kusů v balení
10
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892368073
číslo celního sazebníku
85389099

Technická data

kabelová vývodka z nerez oceli
Teplotní rozsah -40°C až +100°C
třída ochrany IP 68 - 10 bar / IP 69K

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: nerez ocel 1.4305 / AISI 303
      • upínací vložka: Polyamide (PA)
      • těsnění: nitril butadien kaučuk (NBR)
      • O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)

Vlastnosti

      • optimální odlehčení tahu pomocí upínacích lamel
      • Snadná instalace, časově a finančně úsporná
      • vodotěsný, prachotěsný
      • velká upínací oblast
      • vysoká odolnost proti korozi

Testy

      • testovací norma EN 62444

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • automatizační technika
      • instalační technika

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible