HSK-EX-Active-R M20 x 1.5 černá (CD 5.0-9.0 mm) SZ 24

HSK-EX-Active-R M20 x 1.5 černá (CD 5.0-9.0 mm) SZ 24 Obj. č. 908553
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • CSA certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UKCA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
908553
označení výrobku
HSK-EX-Active-R M20 x 1.5 černá (CD 5.0-9.0 mm) SZ 24
typ závitu
metrický
velikost
M20 x 1,5
barva
černá (RAL 9005)
Ø kabelu od / do mm
5,0 - 9,0
délka závitu mm
9,0
velikost klíče mm
24
výška mm
27
kusů v balení
50
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892365744
číslo celního sazebníku
39269097

Technical Data

PA EX kabelová vývodka
Teplotní rozsah -20°C až +85°C
třída ochrany IP 68 - 10 bar

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) V0 podle UL 94, vyztužené skelným vláknem
      • těsnění: nitril butadien kaučuk (NBR)
      • O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez fosforu
      • bez silikonu
      • bez kadmia
      • optimální odlehčení tahu pomocí upínacích lamel
      • Snadná instalace, časově a finančně úsporná
      • vodotěsný, prachotěsný
      • velká upínací oblast

Testy

      • testovací norma EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2011, IEC 60079-0:2011, IEC 60079-7:2007, IEC 60079-31:2013

Poznámky

      • Certifikát typové zkoušky EC: BVS 14 ATEX E 025 X
      • IECEx Certifikát konformity: IECEx BVS 14.0020X
      • Značení: II 2G Ex e IIC Gb, II 1D Ex ta IIIC Da
      • K dostání také v modré do jiskrově bezpečných oblastí, na dotaz.
      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SZ - šířka klíče
      • H - výška

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible