HSK-EX-Active M50 x 1.5 černá
Obj. č. 908548
Detaily položky HSK-EX-Active M50 x 1.5 černá
- Obj. č.
- 908548
- označení výrobku
- HSK-EX-Active M50 x 1.5 černá
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M50 x 1,5
- barva
- černá (RAL 9005)
- Ø kabelu od / do mm
- 32,0 - 38,0
- délka závitu mm
- 13,0
- velikost klíče mm
- 60
- výška mm
- 49
- kusů v balení
- 5
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892365690
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technical Data HSK-EX-Active M50 x 1.5 černá
PA EX kabelová vývodka | |
Teplotní rozsah | -20°C až +85°C |
třída ochrany | IP 68 - 10 bar |
Detaily HSK-EX-Active M50 x 1.5 černá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) V0 podle UL 94, vyztužené skelným vláknem
-
- těsnění: nitril butadien kaučuk (NBR)
-
- O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez fosforu
-
- bez silikonu
-
- bez kadmia
-
- optimální odlehčení tahu pomocí upínacích lamel
-
- Snadná instalace, časově a finančně úsporná
-
- vodotěsný, prachotěsný
-
- velká upínací oblast
Testy
-
- testovací norma EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2011, IEC 60079-0:2011, IEC 60079-7:2007, IEC 60079-31:2013
Poznámky
-
- Certifikát typové zkoušky EC: BVS 14 ATEX E 025 X
- IECEx Certifikát konformity: IECEx BVS 14.0020X
- Značení: II 2G Ex e IIC Gb, II 1D Ex ta IIIC Da
- K dostání také v modré do jiskrově bezpečných oblastí, na dotaz.
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
- H - výška
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
Ke stažení HSK-EX-Active M50 x 1.5 černá
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem