HSK-B PG 13.5 šedá (CD 6.0-12.0 mm)
Obj. č. 90323
Detaily položky HSK-B PG 13.5 šedá (CD 6.0-12.0 mm)
- Obj. č.
- 90323
- označení výrobku
- HSK-B PG 13.5 šedá (CD 6.0-12.0 mm)
- typ závitu
- PG
- velikost
- PG 13,5
- barva
- šedá (RAL 7035)
- Ø kabelu od / do mm
- 6,0 - 12,0
- délka závitu mm
- 9,0
- velikost klíče mm
- 24
- kusů v balení
- 50
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892364198
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data HSK-B PG 13.5 šedá (CD 6.0-12.0 mm)
PA kabelová vývodka | |
Teplotní rozsah | -40°C až +100°C |
třída ochrany | IP 68 - 10 bar / IP 69K - v uvedeném upínacím rozsahu, s přídavným O-kroužkem na připojovacím závitu |
Detaily HSK-B PG 13.5 šedá (CD 6.0-12.0 mm)
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA)
-
- těsnění: nitril butadien kaučuk (NBR)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez fosforu
-
- bez silikonu
-
- bez kadmia
-
- optimální odlehčení tahu pomocí upínacích lamel
-
- Snadná instalace, časově a finančně úsporná
-
- vodotěsný, prachotěsný
-
- velká upínací oblast
-
- se spirálou proti zalomení
Testy
-
- testovací norma EN 62444
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
Ke stažení HSK-B PG 13.5 šedá (CD 6.0-12.0 mm)
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem