PP-vlnitá trubice HELUcond PP 12
Obj. č. 920172
Detaily položky PP-vlnitá trubice HELUcond PP 12
- Obj. č.
- 920172
- označení výrobku
- PP-vlnitá trubice HELUcond PP 12
- vnější Ø mm (cca)
- 15,7
- barva
- černá
- vnitřní Ø mm
- 12,2
- jmenovitá velikost mm
- 12,0
- metrů na jednotku balení
- 50
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892380310
- číslo celního sazebníku
- 39173300
Technická data PP-vlnitá trubice HELUcond PP 12
PP-vlnitá trubice | |
Teplotní rozsah | -40°C až +130°C krátkodobé až +150°C |
kapacita/100mm | cca 350 N (NW: 17) |
Detaily PP-vlnitá trubice HELUcond PP 12
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polypropylen (PP)
-
- hořlavost podle UL 94 (HB)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez kadmia
-
- odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny
Poznámky
-
- Úzký profil.
- Vhodné připojovací kabelové vývodky: HELUquick, HSSV.
Testy
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- chemická zařízení
-
- vytápěcí a klimatizační technologie
-
- ochranná hadice kabelu pro středně namáhané aplikace.
Ke stažení PP-vlnitá trubice HELUcond PP 12
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem