PE vlnitá trubice PE-B 42,3 (25) šedá
Obj. č. 93783
Detaily položky PE vlnitá trubice PE-B 42,3 (25) šedá
- Obj. č.
- 93783
- označení výrobku
- PE vlnitá trubice PE-B 42,3 (25) šedá
- vnější Ø mm (cca)
- 42,3
- barva
- šedá
- vnitřní Ø mm
- 35,5
- jmenovitá velikost mm
- 36,0
- metrů na jednotku balení
- 25
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892379055
- číslo celního sazebníku
- 39173300
Technická data PE vlnitá trubice PE-B 42,3 (25) šedá
PE vlnitá trubice | |
Teplotní rozsah | -40°C až +70°C krátkodobé až +90°C |
kapacita/100mm | cca 125 N (NW: 17) |
Detaily PE vlnitá trubice PE-B 42,3 (25) šedá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: modifikovaný polyetylen (PE)
-
- hořlavost podle UL 94 (HB)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- odolný proti: zásady
Poznámky
-
- Pro úzké nebo široké profily. Vhodné připojovací kabelové vývodky: HELUquick.
Testy
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- automatizační technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Hadice k ochraně kabelů pro lehká mechanická namáhání.
Ke stažení PE vlnitá trubice PE-B 42,3 (25) šedá
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem