PE vlnitá trubice PE-F 41,5 (25) černá
Obj. č. 90454
Detaily položky PE vlnitá trubice PE-F 41,5 (25) černá
- Obj. č.
- 90454
- označení výrobku
- PE vlnitá trubice PE-F 41,5 (25) černá
- vnější Ø mm (cca)
- 41,5
- barva
- černá
- vnitřní Ø mm
- 33,5
- jmenovitá velikost mm
- 37,0
- metrů na jednotku balení
- 25
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892379017
- číslo celního sazebníku
- 39173300
Technical Data PE vlnitá trubice PE-F 41,5 (25) černá
PE vlnitá trubice | |
Teplotní rozsah | -40°C až +70°C krátkodobé až +90°C |
kapacita/100mm | cca 125 N (NW: 17) |
Detaily PE vlnitá trubice PE-F 41,5 (25) černá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: modifikovaný polyetylen (PE)
-
- hořlavost podle UL 94 (HB)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- odolný proti: zásady
Poznámky
-
- Pro úzké nebo široké profily. Vhodné připojovací kabelové vývodky: HELUquick.
Testy
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- automatizační technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Hadice k ochraně kabelů pro lehká mechanická namáhání.
Ke stažení PE vlnitá trubice PE-F 41,5 (25) černá
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem