PE vlnitá trubice PE-F 41,5 (25) šedá

PE vlnitá trubice PE-F 41,5 (25) šedá Obj. č. 90438
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
90438
označení výrobku
PE vlnitá trubice PE-F 41,5 (25) šedá
vnější Ø mm (cca)
41,5
barva
šedá
vnitřní Ø mm
33,5
jmenovitá velikost mm
37,0
metrů na jednotku balení
25
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892378935
číslo celního sazebníku
39173300

Technická data

PE vlnitá trubice
Teplotní rozsah -40°C až +70°C
krátkodobé až +90°C
kapacita/100mm cca 125 N (NW: 17)

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: modifikovaný polyetylen (PE)
      • hořlavost podle UL 94 (HB)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • odolný proti: zásady

Poznámky

      • Pro úzké nebo široké profily. Vhodné připojovací kabelové vývodky: HELUquick.

Testy

      • Entflammbarkeit nach UL 94: HB

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • automatizační technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Hadice k ochraně kabelů pro lehká mechanická namáhání.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible