PA vlnitá trubice PA6-UL-B 21 černá Obj. č. 920400
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
920400
označení výrobku
PA vlnitá trubice PA6-UL-B 21 černá
vnější Ø mm (cca)
28,2
barva
černá
vnitřní Ø mm
21,7
jmenovitá velikost mm
21,0
metrů na jednotku balení
50
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892379895
číslo celního sazebníku
39173300

Technická data

PA vlnitá trubice
Teplotní rozsah -40°C až +140°C
krátkodobé až +160°C
kapacita/100mm cca 750 N (NW: 16 / 17)

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: modifikovaný polyamid (PA) 6
      • hořlavost podle UL 94 (V0)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez kadmia
      • odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny

Poznámky

      • Úzký nebo široký profil. Uznána UL / UR od jmenovité velikosti 16,0
      • Vhodné připojovací kabelové vývodky: HELUquick, HSSV.

Testy

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V0

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Hadice pro ochranu kabelů pro vysoká mechanická namáhání.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible