PA vlnitá trubice PA6-UL-F 7,5 černá
Obj. č. 920394
Detaily položky PA vlnitá trubice PA6-UL-F 7,5 černá
- Obj. č.
- 920394
- označení výrobku
- PA vlnitá trubice PA6-UL-F 7,5 černá
- vnější Ø mm (cca)
- 10
- barva
- černá
- vnitřní Ø mm
- 6,7
- jmenovitá velikost mm
- 7,5
- metrů na jednotku balení
- 50
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892379789
- číslo celního sazebníku
- 39173300
Technická data PA vlnitá trubice PA6-UL-F 7,5 černá
PA vlnitá trubice | |
Teplotní rozsah | -40°C až +140°C krátkodobé až +160°C |
kapacita/100mm | cca 750 N (NW: 16 / 17) |
Detaily PA vlnitá trubice PA6-UL-F 7,5 černá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: modifikovaný polyamid (PA) 6
-
- hořlavost podle UL 94 (V0)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez kadmia
-
- odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny
Poznámky
-
- Úzký nebo široký profil. Uznána UL / UR od jmenovité velikosti 16,0
- Vhodné připojovací kabelové vývodky: HELUquick, HSSV.
Testy
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V0
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Hadice pro ochranu kabelů pro vysoká mechanická namáhání.