PA vlnitá trubice PA6-F 7,5 (50) šedá
Obj. č. 92675
Detaily položky PA vlnitá trubice PA6-F 7,5 (50) šedá
- Obj. č.
- 92675
- označení výrobku
- PA vlnitá trubice PA6-F 7,5 (50) šedá
- vnější Ø mm (cca)
- 10
- barva
- šedá
- vnitřní Ø mm
- 6,7
- jmenovitá velikost mm
- 7,5
- metrů na jednotku balení
- 50
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892379543
- číslo celního sazebníku
- 39173300
Technická data PA vlnitá trubice PA6-F 7,5 (50) šedá
PA vlnitá trubice | |
Teplotní rozsah | -40°C až +120°C krátkodobé až +150°C |
kapacita/100mm | cca 350 N (NW: 16 / 17) |
Detaily PA vlnitá trubice PA6-F 7,5 (50) šedá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: modifikovaný polyamid (PA) 6
-
- hořlavost podle UL 94 (HB)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez kadmia
-
- odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny
Poznámky
-
- Úzký nebo široký profil. Uznána UL / UR od jmenovité velikosti 16,0
- Vhodné připojovací kabelové vývodky: HELUquick, HSSV.
Testy
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Hadice pro ochranu kabelů pro střední až vysoká mechanická namáhání.