PA vlnitá trubice PA12-B 36 černá Obj. č. 920168
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
920168
označení výrobku
PA vlnitá trubice PA12-B 36 černá
vnější Ø mm (cca)
42,5
barva
černá
vnitřní Ø mm
35,2
jmenovitá velikost mm
36,0
metrů na jednotku balení
25
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892380068
číslo celního sazebníku
39173300

Technická data

PA vlnitá trubice
Teplotní rozsah -40°C až +120°C
krátkodobé až +150°C
kapacita/100mm cca 350 N (NW: 17)

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: modifikovaný polyamid (PA) 12
      • hořlavost podle UL 94 (HB)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez kadmia
      • odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny

Poznámky

      • Úzký nebo široký profil. Vhodné připojovací kabelové vývodky: HELUquick, HSSV.

Testy

      • Entflammbarkeit nach UL 94: HB

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • železniční technika
      • instalační technika
      • ochranná hadice kabelu pro náročné aplikace.
      • Vysoká flexibilita a odolnost vůči zátěži

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible