PP-vlnitá trubice HELUcond CO-PP 25,3 Obj. č. 97135
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
97135
označení výrobku
PP-vlnitá trubice HELUcond CO-PP 25,3
vnější Ø mm (cca)
25,3
barva
černá
váha kg (cca)
4,10
jmenovitá velikost v
20,0
poloměr ohybu mm
130,0
vnitřní Ø mm
19,2
metrů na jednotku balení
50
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892380419
číslo celního sazebníku
39173200

Technická data

PP-vlnitá trubice
Teplotní rozsah -40°C až +135°C
krátkodobé až +150°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polypropylen (PP)
      • hořlavost podle UL 94 (HB)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny

Poznámky

      • Vhodné připojovací vývodky: COV

Testy

      • Entflammbarkeit nach UL 94: HB

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Dělitelná a opět uzavíratelná kabelová ochranná hadice pro dodatečnou mechanickou ochranu kabelů.
      • Bezproblémová dodatečná montáž
      • Vysoká mechanická pevnost
      • Jednoduchá pokládka kabelů, opatřených kabelovou konfekcí
      • Oprava stávajících systémů

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible