PP-vlnitá trubice HELUcond CO-PP 54,0
Obj. č. 90054
Detaily položky PP-vlnitá trubice HELUcond CO-PP 54,0
- Obj. č.
- 90054
- označení výrobku
- PP-vlnitá trubice HELUcond CO-PP 54,0
- vnější Ø mm (cca)
- 54
- barva
- černá
- váha kg (cca)
- 5,60
- jmenovitá velikost v
- 45,0
- poloměr ohybu mm
- 190,0
- vnitřní Ø mm
- 42,7
- metrů na jednotku balení
- 25
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892380389
- číslo celního sazebníku
- 39173200
Technická data PP-vlnitá trubice HELUcond CO-PP 54,0
PP-vlnitá trubice | |
Teplotní rozsah | -40°C až +135°C krátkodobé až +150°C |
Detaily PP-vlnitá trubice HELUcond CO-PP 54,0
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polypropylen (PP)
-
- hořlavost podle UL 94 (HB)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny
Poznámky
-
- Vhodné připojovací vývodky: COV
Testy
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Dělitelná a opět uzavíratelná kabelová ochranná hadice pro dodatečnou mechanickou ochranu kabelů.
- Bezproblémová dodatečná montáž
- Vysoká mechanická pevnost
- Jednoduchá pokládka kabelů, opatřených kabelovou konfekcí
- Oprava stávajících systémů
Ke stažení PP-vlnitá trubice HELUcond CO-PP 54,0
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem