PA vlnitá trubice HELUcond CO-PA 70 Obj. č. 920179
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné

Detaily položky

Obj. č.
920179
označení výrobku
PA vlnitá trubice HELUcond CO-PA 70
vnější Ø mm (cca)
79,8
barva
černá
jmenovitá velikost v
70,0
vnitřní Ø mm
67,0
metrů na jednotku balení
10
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892380136
číslo celního sazebníku
39173200

Technická data

PA vlnitá trubice
Teplotní rozsah -40°C až +120°C
krátkodobé až +150°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6
      • hořlavost podle UL 94 (V2)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky
      • bezproblémová dodatečná instalace
      • vysoká mechanická pevnost
      • jednoduchá instalace konfekcionovaných kabelů

Poznámky

      • Vhodné připojovací vývodky: COV

Testy

      • Entflammbarkeit nach UL 94: HB

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Dělitelná a opět uzavíratelná kabelová ochranná hadice pro dodatečnou mechanickou ochranu kabelů.
      • Oprava stávajících systémů

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible