PA vlnitá trubice HELUcond CO-PA 10
Obj. č. 90061
Detaily položky PA vlnitá trubice HELUcond CO-PA 10
- Obj. č.
- 90061
- označení výrobku
- PA vlnitá trubice HELUcond CO-PA 10
- vnější Ø mm (cca)
- 13,5
- barva
- černá
- jmenovitá velikost v
- 10,0
- vnitřní Ø mm
- 8,8
- metrů na jednotku balení
- 50
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892380075
- číslo celního sazebníku
- 39173200
Technická data PA vlnitá trubice HELUcond CO-PA 10
PA vlnitá trubice | |
Teplotní rozsah | -40°C až +120°C krátkodobé až +150°C |
Detaily PA vlnitá trubice HELUcond CO-PA 10
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) 6
-
- hořlavost podle UL 94 (V2)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky
-
- bezproblémová dodatečná instalace
-
- vysoká mechanická pevnost
-
- jednoduchá instalace konfekcionovaných kabelů
Poznámky
-
- Vhodné připojovací vývodky: COV
Testy
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Dělitelná a opět uzavíratelná kabelová ochranná hadice pro dodatečnou mechanickou ochranu kabelů.
- Oprava stávajících systémů
Ke stažení PA vlnitá trubice HELUcond CO-PA 10
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem