HELUTOP® MS-E PG 36 (CD 22.0-32.0 mm) Obj. č. 90777
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Detaily položky

Obj. č.
90777
označení výrobku
HELUTOP® MS-E PG 36 (CD 22.0-32.0 mm)
$Messingzuschlag
ano
typ závitu
PG
velikost
PG 36
Ø kabelu od / do mm
22,0 - 32,0
délka závitu mm
9,0
velikost klíče mm
50
kusů v balení
5
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892352010
číslo celního sazebníku
74122000

Technická data

niklem potažená mosazná EMC kabelová vývodka a zemnící šroubení
Teplotní rozsah -20°C až +100°C
krátkodobé -40°C až +150°C
třída ochrany IP 68 - 5 bar

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz, poniklované
      • kontaktní systém: měď-beryllium
      • upínací vložka: Polyamide (PA) 6
      • těsnění: chloroprenový kaučuk (CR)
      • O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)
      • s integrovaným kontaktním systémem

Vlastnosti

      • optimální odlehčení tahu pomocí upínacích lamel
      • Snadná instalace, časově a finančně úsporná
      • vodotěsný, prachotěsný
      • velká upínací oblast

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • Pro bezpečnou, rychlou montáž a kontaktování.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible