HELUTOP® HT-PA-EX M25 x 1.5 černá (CD 13.0-18.0 mm) TL 15
Obj. č. 906940
Detaily položky HELUTOP® HT-PA-EX M25 x 1.5 černá (CD 13.0-18.0 mm) TL 15
- Obj. č.
- 906940
- označení výrobku
- HELUTOP® HT-PA-EX M25 x 1.5 černá (CD 13.0-18.0 mm) TL 15
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M25 x 1,5
- barva
- černá (RAL 9005)
- Ø kabelu od / do mm
- 13,0 - 18,0
- délka závitu mm
- 15,0
- velikost klíče mm
- 33
- výška mm
- 38,4
- kusů v balení
- 25
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892349935
- číslo celního sazebníku
- 39174000
Technická data HELUTOP® HT-PA-EX M25 x 1.5 černá (CD 13.0-18.0 mm) TL 15
PA EX kabelová vývodka | |
Teplotní rozsah | -40°C až +80°C |
třída ochrany | IP 66 / IP 68 |
nárazuvzdorné | 4 Joule |
Detaily HELUTOP® HT-PA-EX M25 x 1.5 černá (CD 13.0-18.0 mm) TL 15
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) 6
-
- těsnění: chloroprenový kaučuk (CR)
-
- O-krouže: chloroprenový kaučuk (CR)
Vlastnosti
-
- bez fosforu
-
- bez silikonu
-
- bez kadmia
-
- optimální odlehčení tahu pomocí upínacích lamel
-
- Snadná instalace, časově a finančně úsporná
-
- vodotěsný, prachotěsný
-
- velká upínací oblast
Testy
-
- testovací norma EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014, IEC 60079-0:2011, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013
Poznámky
-
- Certifikát konformity: IMQ 13 ATEX 010 X,IEC Ex IM2 13.003
- Značení: Ex II 2GD Exe IIC Gb, Ex tb IIIC Db
-
- legenda:
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
- H - výška
Použití
-
- Zone 1
-
- Zone 2
-
- Zone 21
-
- Zone 22
-
- IIA
-
- IIB
-
- IIC
Ke stažení HELUTOP® HT-PA-EX M25 x 1.5 černá (CD 13.0-18.0 mm) TL 15
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem