HELUTOP® HT-PA-EX M32 x 1.5 černá (CD 15.0-21.0 mm) TL 10

HELUTOP® HT-PA-EX M32 x 1.5 černá (CD 15.0-21.0 mm) TL 10 Obj. č. 906695
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UKCA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
906695
označení výrobku
HELUTOP® HT-PA-EX M32 x 1.5 černá (CD 15.0-21.0 mm) TL 10
typ závitu
metrický
velikost
M32 x 1,5
barva
černá (RAL 9005)
Ø kabelu od / do mm
15,0 - 21,0
délka závitu mm
10,0
velikost klíče mm
36
výška mm
42,3
kusů v balení
25
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892349836
číslo celního sazebníku
39174000

Technická data

PA EX kabelová vývodka
Teplotní rozsah -40°C až +80°C
třída ochrany IP 66 / IP 68
nárazuvzdorné 4 Joule

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6
      • těsnění: chloroprenový kaučuk (CR)
      • O-krouže: chloroprenový kaučuk (CR)

Vlastnosti

      • bez fosforu
      • bez silikonu
      • bez kadmia
      • optimální odlehčení tahu pomocí upínacích lamel
      • Snadná instalace, časově a finančně úsporná
      • vodotěsný, prachotěsný
      • velká upínací oblast

Testy

      • testovací norma EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014, IEC 60079-0:2011, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013

Poznámky

      • Certifikát konformity: IMQ 13 ATEX 010 X,IEC Ex IM2 13.003
      • Značení: Ex II 2GD Exe IIC Gb, Ex tb IIIC Db
      • legenda:
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SZ - šířka klíče
      • H - výška

Použití

      • Zone 1
      • Zone 2
      • Zone 21
      • Zone 22
      • IIA
      • IIB
      • IIC

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible