HELUTOP® HT-MS-EX-d M63 x 1.5 (CD 46.0-56.0 mm) Obj. č. 906953
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UKCA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
906953
označení výrobku
HELUTOP® HT-MS-EX-d M63 x 1.5 (CD 46.0-56.0 mm)
typ závitu
metrický
velikost
M63 x 1,5
Ø kabelu od / do mm
46,0 - 56,0
délka závitu mm
20,0
velikost klíče mm
75 / 80
výška mm
54
kusů v balení
6
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892350061
číslo celního sazebníku
74122000

Technická data

niklem potažená mosazná EX kabelová vývodka
Teplotní rozsah -40°C až +80°C
třída ochrany IP 66 / IP 68

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz, poniklované
      • upínací vložka: Polyamide (PA) 6
      • těsnění: chloroprenový kaučuk (CR)
      • O-krouže: chloroprenový kaučuk (CR)

Vlastnosti

      • optimální odlehčení tahu pomocí upínacích lamel
      • Snadná instalace, časově a finančně úsporná
      • vodotěsný, prachotěsný
      • velká upínací oblast

Testy

      • testovací norma EN 60079-0:2012, EN 60079-1:2007, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014, IEC 60079-0:2012, IEC 60079-1:2014, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013

Poznámky

      • Certifikát konformity: IMQ 11 ATEX 018X
      • Značení: Ex-d, Ex-e. EX II 2GD,Exd IIC Gb, Exe IIC Gb, Ex t IIIC Db
      • Nerez ocel 1.4404 a další teplotní rozpětí na dotaz.
      • Jednotka: 1 kus
      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SZ - šířka klíče
      • H - výška

Použití

      • Zone 1
      • Zone 2
      • Zone 21
      • Zone 22
      • IIA
      • IIB
      • IIC

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible