HELUTOP® HT-MS-EX-d 1 EMV M20 x 1.5
Obj. č. 906960
Detaily položky HELUTOP® HT-MS-EX-d 1 EMV M20 x 1.5
- Obj. č.
- 906960
- označení výrobku
- HELUTOP® HT-MS-EX-d 1 EMV M20 x 1.5
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M20 x 1,5
- Ø kabelu od / do mm
- 4,0 - 12,0
- délka závitu mm
- 18,0
- velikost klíče mm
- 22
- výška mm
- 28,5
- kusů v balení
- 63
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892350139
- číslo celního sazebníku
- 74122000
Technická data HELUTOP® HT-MS-EX-d 1 EMV M20 x 1.5
niklem potažená mosazná EX EMC kabelová vývodka | |
Teplotní rozsah | -40°C až +80°C |
třída ochrany | IP 66 / IP 68 |
Detaily HELUTOP® HT-MS-EX-d 1 EMV M20 x 1.5
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz, poniklované
-
- kontaktní systém: měď-beryllium
-
- upínací vložka: Polyamide (PA) 6
-
- těsnění: chloroprenový kaučuk (CR)
-
- O-krouže: chloroprenový kaučuk (CR)
Vlastnosti
-
- optimální odlehčení tahu pomocí upínacích lamel
-
- Snadná instalace, časově a finančně úsporná
-
- vodotěsný, prachotěsný
-
- velká upínací oblast
Testy
-
- testovací norma EN 60079-0:2012, EN 60079-1:2007, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014, IEC 60079-0:2012, IEC 60079-1:2014, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013
Poznámky
-
- K dostání též v provedení z nerez oceli 1.4404, jiné rozměry nebo teplotní rozmezí na dotaz.
- Certifikát konformity: IMQ 13 ATEX 018X
- Označení: Ex-d, Ex-e EX II 2GD Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb III CDb
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
- H - výška bez závitu
Použití
-
- Zone 1
-
- Zone 2
-
- Zone 21
-
- Zone 22
-
- IIA
-
- IIB
-
- IIC
Ke stažení HELUTOP® HT-MS-EX-d 1 EMV M20 x 1.5
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem