HELUTOP® HT PG 48 šedá (CD 34.0-44.0 mm) SZ 65
Obj. č. 99309
Detaily položky HELUTOP® HT PG 48 šedá (CD 34.0-44.0 mm) SZ 65
- Obj. č.
- 99309
- označení výrobku
- HELUTOP® HT PG 48 šedá (CD 34.0-44.0 mm) SZ 65
- typ závitu
- PG
- velikost
- PG 48
- barva
- šedá (RAL 7035)
- Ø kabelu od / do mm
- 34,0 - 44,0
- délka závitu mm
- 14,0
- velikost klíče mm
- 65
- kusů v balení
- 10
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892348150
- číslo celního sazebníku
- 39174000
Technická data HELUTOP® HT PG 48 šedá (CD 34.0-44.0 mm) SZ 65
PA plastová kabelová vývodka | |
Teplotní rozsah | -20°C až +100°C krátkodobé -30°C až +150°C |
třída ochrany | IP 68 - 5 bar / IP 66 |
Detaily HELUTOP® HT PG 48 šedá (CD 34.0-44.0 mm) SZ 65
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) 6
-
- těsnění: chloroprenový kaučuk (CR)
Vlastnosti
-
- bez fosforu
-
- bez silikonu
-
- bez kadmia
-
- optimální odlehčení tahu pomocí upínacích lamel
-
- Snadná instalace, časově a finančně úsporná
-
- vodotěsný, prachotěsný
-
- velká upínací oblast
-
- s ochranou proti vibracím
Testy
-
- testovací norma EN 62444
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
Ke stažení HELUTOP® HT PG 48 šedá (CD 34.0-44.0 mm) SZ 65
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem