HELUTOP® HT-K PG 16 šedá (CD 10.0-14.0 mm)

HELUTOP® HT-K PG 16 šedá (CD 10.0-14.0 mm) Obj. č. 93865
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
93865
označení výrobku
HELUTOP® HT-K PG 16 šedá (CD 10.0-14.0 mm)
typ závitu
PG
velikost
PG 16
barva
šedá (RAL 7035)
Ø kabelu od / do mm
10,0 - 14,0
délka závitu mm
10,0
velikost klíče mm
27
kusů v balení
50
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892348914
číslo celního sazebníku
39174000

Technická data

PA plastová kabelová vývodka
Teplotní rozsah -20°C až +100°C
krátkodobé -30°C až +150°C
třída ochrany IP 68 - 5 bar / IP 66

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6
      • těsnění: chloroprenový kaučuk (CR)

Vlastnosti

      • bez fosforu
      • bez silikonu
      • bez kadmia
      • optimální odlehčení tahu pomocí upínacích lamel
      • Snadná instalace, časově a finančně úsporná
      • vodotěsný, prachotěsný
      • velká upínací oblast
      • se spirálou proti zalomení pro mobilní použití

Testy

      • testovací norma EN 62444

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible