HELUTOP® HT-E NPT 1"
Obj. č. 99803
Detaily položky HELUTOP® HT-E NPT 1"
- Obj. č.
- 99803
- označení výrobku
- HELUTOP® HT-E NPT 1"
- typ závitu
- NPT
- velikost
- NPT 1"
- Ø kabelu od / do mm
- 18,0 - 25,0
- délka závitu mm
- 13,0
- velikost klíče mm
- 41
- kusů v balení
- 10
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892352584
- číslo celního sazebníku
- 73072910
Technická data HELUTOP® HT-E NPT 1"
kabelová vývodka z nerez oceli | |
Teplotní rozsah | -20°C až +100°C |
třída ochrany | IP 68 - 5 bar |
Detaily HELUTOP® HT-E NPT 1"
Konstrukce kabelu
-
- materiál: nerez ocel 1.4305 / AISI 303
-
- upínací vložka: Polyamide (PA) 6
-
- těsnění: chloroprenový kaučuk (CR)
-
- O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)
Vlastnosti
-
- optimální odlehčení tahu pomocí upínacích lamel
-
- Snadná instalace, časově a finančně úsporná
-
- vodotěsný, prachotěsný
-
- velká upínací oblast
-
- vysoká odolnost proti korozi
Testy
-
- testovací norma EN 62444
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Pro použití při velkém zatížení.