HELUTHERM® 400 bílá 1 x 2,5 mm² Obj. č. 50961
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UKCA certifikát
  • Jednožilový vodič
  • splétané
  • Niklové jádro
  • k použití ve vysokých teplotách

Detaily položky

Obj. č.
50961
označení výrobku
HELUTHERM® 400 bílá 1 x 2,5 mm²
barva žil
bílá
AWG (cca)
14
vnější Ø mm (cca)
3,3 - 4,3
Hmotnost Ni na km
24,0
Nikl- báze v EUR / 100 kg
0
metrů na jednotku balení
500
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892246326
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

Jednožilový vodič
Teplotní rozsah při pevném uložení -60°C až +400°C
Jmenovité napětí AC U0/U 300/500 V
zkušební napětí (jiskrová zkouška) 2000 V
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 15x Vnější Ø
při pevném uložení 7.5x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Ni vodič, splétané
      • izolace žil: Oplet ze skleněného hedvábí s tepelně odolnou speciální impregnací
      • značení žil: viz datový list; identifikace podle barevné spirály

Vlastnosti

      • bezhalogenový

Testy

      • bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
      • Při teplotách nad 200°C během prvního uvedení do provozu může impregnační lak degradovat a zanechat pouze izolaci v podobě skelných vláken. To může být vnímáno jako kouř.

Použití

      • Pro svoji odolnost proti velmi nízkým resp. vysokým teplotám se tento jednožilový kabel používá převážně v letectví, kosmonautice, v jaderných elektrárnách, při výrobě motorů, v chemických závodech, ocelárnách a hutích. Při kritických aplikacích, např. mechanických namáháních, doporučujeme konzultaci.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible