HELUTHERM® 400 bílá 1 x 10 mm²
Obj. č. 50894
- Jednožilový vodič
- splétané
- Niklové jádro
- k použití ve vysokých teplotách
Detaily položky HELUTHERM® 400 bílá 1 x 10 mm²
- Obj. č.
- 50894
- označení výrobku
- HELUTHERM® 400 bílá 1 x 10 mm²
- barva žil
- bílá
- AWG (cca)
- 8
- vnější Ø mm (cca)
- 5,6 - 6,8
- Hmotnost Ni na km
- 96,0
- Nikl- báze v EUR / 100 kg
- 0
- metrů na jednotku balení
- 100
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892245664
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data HELUTHERM® 400 bílá 1 x 10 mm²
Jednožilový vodič | |
Teplotní rozsah | při pevném uložení -60°C až +400°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 300/500 V |
zkušební napětí (jiskrová zkouška) | 2000 V |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 15x Vnější Ø při pevném uložení 7.5x Vnější Ø |
Detaily HELUTHERM® 400 bílá 1 x 10 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Ni vodič, splétané
-
- izolace žil: Oplet ze skleněného hedvábí s tepelně odolnou speciální impregnací
-
- značení žil: viz datový list; identifikace podle barevné spirály
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
Testy
-
- bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
-
- Při teplotách nad 200°C během prvního uvedení do provozu může impregnační lak degradovat a zanechat pouze izolaci v podobě skelných vláken. To může být vnímáno jako kouř.
Použití
-
- Pro svoji odolnost proti velmi nízkým resp. vysokým teplotám se tento jednožilový kabel používá převážně v letectví, kosmonautice, v jaderných elektrárnách, při výrobě motorů, v chemických závodech, ocelárnách a hutích. Při kritických aplikacích, např. mechanických namáháních, doporučujeme konzultaci.