HELUTHERM® 145 MULTI černá 4 G 35 mm²

HELUTHERM® 145 MULTI černá 4 G 35 mm² Obj. č. 53533
  • HAR certifikát
  • VDE certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • teplotně odolný ovládací a připojovací kabel
  • s vylepšenými vlastnostmi v případě požáru
  • zesíťovaný izolační a plášťový materiál

Detaily položky

Obj. č.
53533
označení výrobku
HELUTHERM® 145 MULTI černá 4 G 35 mm²
AWG (cca)
2
vnější Ø mm (cca)
28,4
Hmotnost Cu na km
1344,0
Hmotnost kg/km (cca)
1992,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892153969
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

ovládací a připojovací kabel
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -35°C až +120°C
při pevném uložení -55°C až +145°C
teplota při zkratu na vodiči +200°C
Jmenovité napětí 0,25 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V
1,5 - 95 mm²: AC U0/U 450/750 V
1,5 - 95 mm²: pevná a chráněná instalace AC U0/U 600/1000 V
Zkušební napětí žíla/žíla 3000 V
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 8x Vnější Ø
při pevném uložení 4x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro pocínované, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: zesítěný polyolefin
      • značení žil podle DIN VDE 0293-308,
      • 1 žilový: zelená-žlutá nebo černá
      • 2 - 5 žilový: barevné
      • 6 - 37 žilový: černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
      • ochranná žíla: od 3 žil,
      • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
      • x = bez ochranného vodiče
      • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • fleecový obal
      • vnější plášť: zesítěný polyolefin
      • barva pláště: černá
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, povětrnostním podmínkám
      • odolný proti oděru, odolný proti vrubům
      • pro venkovní použití
      • bezhalogenový
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
      • plamen nešířící, žádné uvolňování korozivních a toxických plynů

Testy

      • bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • požární zkouška svazku dle DIN VDE 0482-332-3-22 / DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
      • hustota kouře dle DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h při +70°C
      • odolné proti UV podle DIN EN ISO 4892-2
      • odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN EN ISO 4892-2
      • certifikace a schválení:
      • EAC
      • 0,5 - 95 mm²: DNV

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Tyto bezhalogenové, radiačně zesítěné a teplotně odolné připojovací a ovládací kabely se zlepšenými vlastnostmi v případě požáru se používají pro připojování světel, topných zařízení, elektrických strojů, spínacích a rozvodných zařízení. Vynikající odolnost proti zvýšeným teplotám zaručuje velmi dlouhou životnost. Tyto kabely disponují dobrou odolností proti povětrnostním podmínkám, např. teplotám, vlhkosti, ozónu a UV záření a používají se převážně pro dopravní systémy a také ve venkovním prostředí. V případě požáru se při hoření těchto bezhalogenových kabelů tvoří jen malé množství kouře, nevznikají žádné korozivní plyny a díky nízkému požárnímu zatížení je nebezpečí způsobené toxickými plyny značně menší. Sníží se tak následné škody způsobené požárem na řídících a kontrolních systémech a také na betonových a ocelových konstrukcích budov a zařízení.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible