HELUTHERM® 145 MULTI černá 27 G 0,5 mm²
Obj. č. 53407
- teplotně odolný ovládací a připojovací kabel
- s vylepšenými vlastnostmi v případě požáru
- zesíťovaný izolační a plášťový materiál
Detaily položky HELUTHERM® 145 MULTI černá 27 G 0,5 mm²
- Obj. č.
- 53407
- označení výrobku
- HELUTHERM® 145 MULTI černá 27 G 0,5 mm²
- AWG (cca)
- 20
- vnější Ø mm (cca)
- 14
- Hmotnost Cu na km
- 129,6
- Hmotnost kg/km (cca)
- 280,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892152702
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data HELUTHERM® 145 MULTI černá 27 G 0,5 mm²
ovládací a připojovací kabel | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -35°C až +120°C při pevném uložení -55°C až +145°C |
teplota při zkratu na vodiči | +200°C |
Jmenovité napětí | 0,25 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V 1,5 - 95 mm²: AC U0/U 450/750 V 1,5 - 95 mm²: pevná a chráněná instalace AC U0/U 600/1000 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 3000 V |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 8x Vnější Ø při pevném uložení 4x Vnější Ø |
Detaily HELUTHERM® 145 MULTI černá 27 G 0,5 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro pocínované, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: zesítěný polyolefin
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-308,
- 1 žilový: zelená-žlutá nebo černá
- 2 - 5 žilový: barevné
- 6 - 37 žilový: černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
-
- ochranná žíla: od 3 žil,
- G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
- x = bez ochranného vodiče
-
- žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- fleecový obal
-
- vnější plášť: zesítěný polyolefin
-
- barva pláště: černá
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, povětrnostním podmínkám
-
- odolný proti oděru, odolný proti vrubům
-
- pro venkovní použití
-
- bezhalogenový
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
-
- plamen nešířící, žádné uvolňování korozivních a toxických plynů
Testy
-
- bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- požární zkouška svazku dle DIN VDE 0482-332-3-22 / DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
-
- hustota kouře dle DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h při +70°C
-
- odolné proti UV podle DIN EN ISO 4892-2
-
- odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN EN ISO 4892-2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
- 0,5 - 95 mm²: DNV
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Tyto bezhalogenové, radiačně zesítěné a teplotně odolné připojovací a ovládací kabely se zlepšenými vlastnostmi v případě požáru se používají pro připojování světel, topných zařízení, elektrických strojů, spínacích a rozvodných zařízení. Vynikající odolnost proti zvýšeným teplotám zaručuje velmi dlouhou životnost. Tyto kabely disponují dobrou odolností proti povětrnostním podmínkám, např. teplotám, vlhkosti, ozónu a UV záření a používají se převážně pro dopravní systémy a také ve venkovním prostředí. V případě požáru se při hoření těchto bezhalogenových kabelů tvoří jen malé množství kouře, nevznikají žádné korozivní plyny a díky nízkému požárnímu zatížení je nebezpečí způsobené toxickými plyny značně menší. Sníží se tak následné škody způsobené požárem na řídících a kontrolních systémech a také na betonových a ocelových konstrukcích budov a zařízení.