HELUTHERM® 145 MULTI-C černá 3 x 4 mm² Obj. č. 52270
  • HAR certifikát
  • VDE certifikát
  • EAC certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • teplotně odolný
  • zesítěný
  • s vylepšenými vlastnostmi v případě požáru
  • doporučený typ pro EMC

Detaily položky

Obj. č.
52270
označení výrobku
HELUTHERM® 145 MULTI-C černá 3 x 4 mm²
AWG (cca)
12
vnější Ø mm (cca)
11,5
Hmotnost Cu na km
178,0
Hmotnost kg/km (cca)
248,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892154904
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

ovládací a připojovací kabel
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -35°C až +120°C
při pevném uložení -55°C až +145°C
teplota při zkratu na vodiči +200°C
Jmenovité napětí AC U0/U 450/750 V
pevná a chráněná instalace AC U0/U 600/1000 V
Zkušební napětí žíla/žíla 3000 V
Vazební odpor při 30 MHz, cca 250 Ohm/km
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 8x Vnější Ø
při pevném uložení 4x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro pocínované, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: zesítěný polyolefin
      • značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
      • x = bez ochranného vodiče
      • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • ovinutí fólií
      • stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
      • vnější plášť: zesítěný polyolefin
      • barva pláště: černá
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, povětrnostním podmínkám
      • odolný proti oděru, odolný proti vrubům
      • pro venkovní použití
      • bezhalogenový
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
      • plamen nešířící, žádné uvolňování korozivních a toxických plynů

Testy

      • bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • požární zkouška svazku dle DIN VDE 0482-332-3-22 / DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
      • hustota kouře dle DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • protipožární ochrana dle DIN EN 45545-2
      • odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h při +70°C
      • odolné proti UV podle DIN EN ISO 4892-2
      • odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN EN ISO 4892-2
      • certifikace a schválení:
      • EAC
      • DNV

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Cross-linked, temperature-resistant control and connection cable with enhanced behavior in the event of fire; for connecting lights, heating devices, electrical machines, switchgear and distributors. The cable is weather, moisture, ozone and UV-resistant and is therefore suitable for outdoor use, e.g. in traffic control systems. In the event of fire, this halogen-free cable emits only a small amount of smoke and no corrosive gases. The low fire load significantly reduces the risk of toxic fire gases; consequential fire damage to control and monitoring systems and the concrete and steel structure of buildings and systems can be minimised. EMC = Electromagnetic Compatibility; in order to optimise EMC properties, we recommend a double-sided and all-round large contact area of the copper braiding.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible