HELUTHERM® 145 zelená-žlutá 1 G 150 mm²
Obj. č. 51517
- teplotně odolný jednožilový vodič
- s vylepšenými vlastnostmi v případě požáru
- zesítěný izolační materiál
Detaily položky HELUTHERM® 145 zelená-žlutá 1 G 150 mm²
- Obj. č.
- 51517
- označení výrobku
- HELUTHERM® 145 zelená-žlutá 1 G 150 mm²
- barva žil
- zelená-žlutá
- AWG (cca)
- 300 kcmil
- vnější Ø mm (cca)
- 20
- Hmotnost Cu na km
- 1440,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 1523,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- CPR třída
- Dca, Eca
- metrů na jednotku balení
- 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892233104
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data HELUTHERM® 145 zelená-žlutá 1 G 150 mm²
Jednožilový vodič | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -35°C až +120°C při pevném uložení -55°C až +145°C |
Jmenovité napětí | 0,25 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V 1,5 - 240 mm²: AC U0/U 450/750 V 1,5 - 240 mm²: pevná a chráněná instalace AC U0/U 600/1000 V |
Zkušební napětí | 3500 V |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 8x Vnější Ø při pevném uložení 4x Vnější Ø |
Detaily HELUTHERM® 145 zelená-žlutá 1 G 150 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro pocínované, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: zesítěný polyolefin
-
- značení žil: viz datový list
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, povětrnostním podmínkám
-
- odolný proti oděru, odolný proti vrubům
-
- pro venkovní použití
-
- bezhalogenový
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
-
- plamen nešířící
Testy
-
- bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- požární zkouška svazku dle DIN VDE 0482-332-3-22 / DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
-
- hustota kouře dle DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- protipožární ochrana dle DIN EN 45545-2
-
- odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h při +70°C
-
- certifikace a schválení:
- EAC
- 0,5 - 240 mm²: DNV
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Tyto teplotně odolné jednožilové vodiče se používají pro vnitřní rozvody světel, topných zařízení, elektrických strojů, spínacích systémů a rozvaděčů v přístrojové, strojní a výrobní technice. Jsou vhodné pro pokládku v trubkách na, do i pod omítku, v uzavřených instalačních kanálech, stejně jako do dopravních systémů nebo i do venkovních prostor. Nejsou vhodné pro přímou pokládku do kabelových žebříků a kabelových žlabů, s výjimkou vedení pro vyrovnání potenciálu.