HELUTHERM® 145 fialová 1 x 1 mm² Obj. č. 51315
  • HAR certifikát
  • VDE certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné
  • UKCA certifikát
  • teplotně odolný jednožilový vodič
  • s vylepšenými vlastnostmi v případě požáru
  • zesítěný izolační materiál

Detaily položky

Obj. č.
51315
označení výrobku
HELUTHERM® 145 fialová 1 x 1 mm²
barva žil
fialová (RAL 4005)
AWG (cca)
18
vnější Ø mm (cca)
2,5
Hmotnost Cu na km
9,6
Hmotnost kg/km (cca)
14,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
CPR třída
Dca, Eca
metrů na jednotku balení
100
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892231353
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

Jednožilový vodič
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -35°C až +120°C
při pevném uložení -55°C až +145°C
Jmenovité napětí 0,25 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V
1,5 - 240 mm²: AC U0/U 450/750 V
1,5 - 240 mm²: pevná a chráněná instalace AC U0/U 600/1000 V
Zkušební napětí 3500 V
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 8x Vnější Ø
při pevném uložení 4x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro pocínované, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: zesítěný polyolefin
      • značení žil: viz datový list

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, povětrnostním podmínkám
      • odolný proti oděru, odolný proti vrubům
      • pro venkovní použití
      • bezhalogenový
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
      • plamen nešířící

Testy

      • bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • požární zkouška svazku dle DIN VDE 0482-332-3-22 / DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
      • hustota kouře dle DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • protipožární ochrana dle DIN EN 45545-2
      • odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h při +70°C
      • certifikace a schválení:
      • EAC
      • 0,5 - 240 mm²: DNV

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Tyto teplotně odolné jednožilové vodiče se používají pro vnitřní rozvody světel, topných zařízení, elektrických strojů, spínacích systémů a rozvaděčů v přístrojové, strojní a výrobní technice. Jsou vhodné pro pokládku v trubkách na, do i pod omítku, v uzavřených instalačních kanálech, stejně jako do dopravních systémů nebo i do venkovních prostor. Nejsou vhodné pro přímou pokládku do kabelových žebříků a kabelových žlabů, s výjimkou vedení pro vyrovnání potenciálu.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible