HELUTHERM® 120 černá 12 G 0,5 mm²
Obj. č. 24007
- teplotně odolný
Detaily položky HELUTHERM® 120 černá 12 G 0,5 mm²
- Obj. č.
- 24007
- označení výrobku
- HELUTHERM® 120 černá 12 G 0,5 mm²
- AWG (cca)
- 20
- vnější Ø mm (cca)
- 9
- Hmotnost Cu na km
- 58,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 140,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892157530
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data HELUTHERM® 120 černá 12 G 0,5 mm²
PVC ovládací a připojovací kabel v souladu s DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -5°C až +105°C při pevném uložení -30°C až +105°C |
Jmenovité napětí | 0,5 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V 1,5 - 4 mm²: AC U0/U 450/750 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V |
Průrazné napětí | 0,5 - 4 mm²4000 V |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø při pevném uložení 4x Vnější Ø |
Detaily HELUTHERM® 120 černá 12 G 0,5 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: PVC podle DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (typ směsi TI3)
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-308,
- 1 žilový: černá
- 2 - 5 žilový: barevné
- 6 - 25 žilový: černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
-
- ochranná žíla: od 3 žil,
- G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
- x = bez ochranného vodiče
-
- žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- vnější plášť: PVC podle DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (typ směsi TM3)
-
- barva pláště: černá (RAL 9005)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- pro venkovní použití
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Pro flexibilní použití se středním mechanickým namáháním a volným pohybem bez tahového namáhání a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých místnostech i venku; jako řídicí a propojovací kabel pro stroje, zařízení, systémy, motory nebo transformátory, v jejichž bezprostřední blízkosti se vyskytují zvýšené teploty (např. lakovací a sušící linky).