HELUTHERM® 120 černá 7 G 0,5 mm² Obj. č. 24006
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • EAC certifikát
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • teplotně odolný

Detaily položky

Obj. č.
24006
označení výrobku
HELUTHERM® 120 černá 7 G 0,5 mm²
AWG (cca)
20
vnější Ø mm (cca)
6,7
Hmotnost Cu na km
33,6
Hmotnost kg/km (cca)
90,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892157523
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PVC ovládací a připojovací kabel v souladu s DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +105°C
při pevném uložení -30°C až +105°C
Jmenovité napětí 0,5 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V
1,5 - 4 mm²: AC U0/U 450/750 V
Zkušební napětí žíla/žíla 2000 V
Průrazné napětí 0,5 - 4 mm²4000 V
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø
při pevném uložení 4x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: PVC podle DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (typ směsi TI3)
      • značení žil podle DIN VDE 0293-308,
      • 1 žilový: černá
      • 2 - 5 žilový: barevné
      • 6 - 25 žilový: černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
      • ochranná žíla: od 3 žil,
      • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
      • x = bez ochranného vodiče
      • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • vnější plášť: PVC podle DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (typ směsi TM3)
      • barva pláště: černá (RAL 9005)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • pro venkovní použití
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Pro flexibilní použití se středním mechanickým namáháním a volným pohybem bez tahového namáhání a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých místnostech i venku; jako řídicí a propojovací kabel pro stroje, zařízení, systémy, motory nebo transformátory, v jejichž bezprostřední blízkosti se vyskytují zvýšené teploty (např. lakovací a sušící linky).
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible