HELUPOWER® THERMFLEX® 145-Single černá 1 x 150 mm²
Obj. č. 75495
- vodič splétaný s optimálními délkami uložení
- se zvýšenou izolací
- teplotně odolný
- s vylepšenými vlastnostmi v případě požáru
Detaily položky HELUPOWER® THERMFLEX® 145-Single černá 1 x 150 mm²
- Obj. č.
- 75495
- označení výrobku
- HELUPOWER® THERMFLEX® 145-Single černá 1 x 150 mm²
- AWG (cca)
- 250 kcmil
- vnější Ø mm (cca)
- 22,1
- Hmotnost Cu na km
- 1440,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 1788,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- -
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892525810
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data HELUPOWER® THERMFLEX® 145-Single černá 1 x 150 mm²
Jednožilový vodič | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -40°C až +120°C při pevném uložení -55°C až +145°C |
teplota při zkratu na vodiči | +250°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 600/1000 V |
max. přípustné provozní napětí | střídavý proud (AC) vodič/země 700 V 3- fázový střídací proud (AC) žíla/žíla 1200 V stejnosměrný proud (DC) vodič/země 900 V stejnosměrný proud (DC) vodič/vodič 1800 V |
Zkušební napětí | 4000 V |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 12.5x Vnější Ø při pevném uložení 4x Vnější Ø |
Detaily HELUPOWER® THERMFLEX® 145-Single černá 1 x 150 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro pocínované, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: zesítěný polyolefin
-
- značení žil: černá
-
- x = bez ochranného vodiče
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, povětrnostním podmínkám
-
- odolný proti oděru, odolný proti vrubům
-
- bezhalogenový
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
-
- snížené šíření požáru, žádné uvolňování korozivních a toxických plynů, nízká tvorba kouře
Testy
-
- bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- požární zkouška svazku dle DIN VDE 0482-332-3-22 / DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
-
- hustota kouře dle DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h při +70°C
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Tento kabel se používá jako propojovací kabel generátoru ve větrných elektrárnách a všude tam, kde je vyžadována vysoká proudová zatížitelnost a zmenšený vnější průměr z důvodu omezeného instalačního prostoru. Další oblasti použití: propojovací kabel tepelné třídy B (130°C) pro motory, transformátory, relé, cívky, magnety; připojení pohonných jednotek v automobilovém průmyslu; bezhalogenová elektroinstalace spínacích a ovládacích skříní; propojovací kabel pro topná zařízení; přívodní kabel pro vysoce výkonná svítidla v průmyslových areálech, sportovních areálech a dopravní infrastruktuře; elektroinstalace nabíjecích stanic a pantografů určených k použití v e-Mobilitě.