HELUPOWER® THERMFLEX® 145-C černá 1 x 35 mm² Obj. č. 17001678
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné
  • UKCA certifikát
  • vodič splétaný s optimálními délkami uložení
  • teplotně odolný
  • s vylepšenými vlastnostmi v případě požáru
  • zesíťovaný izolační a plášťový materiál
  • doporučený typ pro EMC

Detaily položky

Obj. č.
17001678
označení výrobku
HELUPOWER® THERMFLEX® 145-C černá 1 x 35 mm²
AWG (cca)
2
vnější Ø mm (cca)
13,9
Hmotnost Cu na km
391,0
Hmotnost kg/km (cca)
612,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
-
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892525940
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

Jednožilový vodič
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -40°C až +120°C
při pevném uložení -55°C až +145°C
teplota při zkratu na vodiči +250°C
Jmenovité napětí AC U0/U 600/1000 V
max. přípustné provozní napětí střídavý proud (AC) vodič/země 700 V
3- fázový střídací proud (AC) žíla/žíla 1200 V
stejnosměrný proud (DC) vodič/země 900 V
stejnosměrný proud (DC) vodič/vodič 1800 V
Zkušební napětí 4000 V
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 12.5x Vnější Ø
při pevném uložení 4x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro pocínované, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: zesítěný polyolefin
      • značení žil: černá
      • x = bez ochranného vodiče
      • stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
      • vnější plášť: zesítěný polyolefin
      • barva pláště: černá

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, povětrnostním podmínkám
      • odolný proti oděru, odolný proti vrubům
      • pro venkovní použití
      • bezhalogenový
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
      • snížené šíření požáru, žádné uvolňování korozivních a toxických plynů, nízká tvorba kouře

Testy

      • bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • požární zkouška svazku dle DIN VDE 0482-332-3-22 / DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
      • hustota kouře dle DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h při +70°C

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Tento kabel se používá jako propojovací kabel generátorů ve větrných elektrárnách a všude tam, kde je vyžadována vysoká proudová zatížitelnost a zároveň je preferován zmenšený vnější průměr z důvodu omezeného instalačního prostoru. Další oblasti použití: propojovací kabel tepelné třídy B (130°C) pro motory, transformátory, relé, cívky, magnety; připojení pohonných jednotek v automobilovém průmyslu; bezhalogenová elektroinstalace spínacích a ovládacích skříní; propojovací kabel pro topná zařízení; přívodní kabel pro vysoce výkonná svítidla v průmyslových areálech, sportovních areálech a dopravní infrastruktuře; elektroinstalace nabíjecích stanic a pantografů v rámci aplikací e-Mobility. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible