HELUPOWER® H07RN-F LS0H černá 2 x 4 mm²

HELUPOWER® H07RN-F LS0H černá 2 x 4 mm² Obj. č. 30759
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné
  • UKCA certifikát
  • bezhalogenový
  • odolnost olejům
  • lze použít ve stojaté vodě až do hloubky 100 m

Detaily položky

Obj. č.
30759
označení výrobku
HELUPOWER® H07RN-F LS0H černá 2 x 4 mm²
AWG (cca)
12
vnější Ø mm (cca)
11,8 - 13,4
Hmotnost Cu na km
77,0
Hmotnost kg/km (cca)
225,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
CPR třída
Eca
metrů na jednotku balení
-
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892165627
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

gumou opláštěný připojovací kabel podle DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -40°C až +90°C
při pevném uložení -50°C až +90°C
povolená provozní teplota vodiče +90°C
teplota při zkratu na vodiči +250°C
Jmenovité napětí AC U0/U 450/750 V
max. přípustné provozní napětí střídavý proud (AC) vodič/země 476 V
3- fázový střídací proud (AC) žíla/žíla 825 V
stejnosměrný proud (DC) vodič/země 619 V
stejnosměrný proud (DC) vodič/vodič 1238 V
Zkušební napětí žíla/žíla 2500 V
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 6x Vnější Ø
při pevném uložení 4x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: speciální guma
      • značení žil podle DIN VDE 0293-308,
      • 1 žilový: černá
      • 2 - 5 žilový: barevné
      • 7 - 12 žilový: černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
      • ochranná žíla: od 3 žil,
      • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
      • x = bez ochranného vodiče
      • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • vnější plášť: speciální guma
      • barva pláště: černá

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, povětrnostním podmínkám, mazací oleje, tuky
      • pro venkovní použití
      • bezhalogenový

Testy

      • bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • hustota kouře dle DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • odolný vůči ozónu podle DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
      • certifikace a schválení:
      • HAR
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Bezhalogenové kabely s pryžovým pláštěm pro použití se středním mechanickým namáháním v suchých, vlhkých i mokrých místnostech a venku. Lze použít pouze ve stojatých vodách (i ve slané) do hloubky 100 m (AD8) a teploty vody min. +5 °C. Při instalaci do potrubí nebo podobných uzavřených systémů je použití kabelu povoleno do 1000 V AC napětí včetně nebo do 750 V DC napětí proti zemi.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible