HELUPOWER® H07RN-F LS0H černá 1 x 6 mm²
Obj. č. 30740
- bezhalogenový
- odolnost olejům
- lze použít ve stojaté vodě až do hloubky 100 m
Detaily položky HELUPOWER® H07RN-F LS0H černá 1 x 6 mm²
- Obj. č.
- 30740
- označení výrobku
- HELUPOWER® H07RN-F LS0H černá 1 x 6 mm²
- AWG (cca)
- 10
- vnější Ø mm (cca)
- 7,9 - 8,8
- Hmotnost Cu na km
- 58,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 121,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- CPR třída
- Eca
- metrů na jednotku balení
- -
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892165436
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data HELUPOWER® H07RN-F LS0H černá 1 x 6 mm²
gumou opláštěný připojovací kabel podle DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -40°C až +90°C při pevném uložení -50°C až +90°C |
povolená provozní teplota vodiče | +90°C |
teplota při zkratu na vodiči | +250°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 450/750 V |
max. přípustné provozní napětí | střídavý proud (AC) vodič/země 476 V 3- fázový střídací proud (AC) žíla/žíla 825 V stejnosměrný proud (DC) vodič/země 619 V stejnosměrný proud (DC) vodič/vodič 1238 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2500 V |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 6x Vnější Ø při pevném uložení 4x Vnější Ø |
Detaily HELUPOWER® H07RN-F LS0H černá 1 x 6 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: speciální guma
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-308,
- 1 žilový: černá
- 2 - 5 žilový: barevné
- 7 - 12 žilový: černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
-
- ochranná žíla: od 3 žil,
- G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
- x = bez ochranného vodiče
-
- žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- vnější plášť: speciální guma
-
- barva pláště: černá
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, povětrnostním podmínkám, mazací oleje, tuky
-
- pro venkovní použití
-
- bezhalogenový
Testy
-
- bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- hustota kouře dle DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- odolný vůči ozónu podle DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
-
- certifikace a schválení:
- HAR
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Bezhalogenové kabely s pryžovým pláštěm pro použití se středním mechanickým namáháním v suchých, vlhkých i mokrých místnostech a venku. Lze použít pouze ve stojatých vodách (i ve slané) do hloubky 100 m (AD8) a teploty vody min. +5 °C. Při instalaci do potrubí nebo podobných uzavřených systémů je použití kabelu povoleno do 1000 V AC napětí včetně nebo do 750 V DC napětí proti zemi.