HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL červená 3 x AWG 12 (3,31 mm²) + 1 x AWG 18 (0,82 mm²)
Obj. č. 17001276
Detaily položky HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL červená 3 x AWG 12 (3,31 mm²) + 1 x AWG 18 (0,82 mm²)
- Obj. č.
- 17001276
- označení výrobku
- HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL červená 3 x AWG 12 (3,31 mm²) + 1 x AWG 18 (0,82 mm²)
- vnější Ø mm (cca)
- 15,2
- Hmotnost Cu na km
- 111,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 310,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- -
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892537134
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL červená 3 x AWG 12 (3,31 mm²) + 1 x AWG 18 (0,82 mm²)
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Detaily HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL červená 3 x AWG 12 (3,31 mm²) + 1 x AWG 18 (0,82 mm²)
Konstrukce kabelu
-
- Sheath colour: red