HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL černá 3 x AWG 14 (2,08 mm²) + 1 x AWG 18 (0,82 mm²)

HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL černá 3 x AWG 14 (2,08 mm²) + 1 x AWG 18 (0,82 mm²) Obj. č. 17001266
  • UL certifikát
  • UV-odolné
  • UKCA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
17001266
označení výrobku
HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL černá 3 x AWG 14 (2,08 mm²) + 1 x AWG 18 (0,82 mm²)
vnější Ø mm (cca)
10,7
Hmotnost Cu na km
75,0
Hmotnost kg/km (cca)
140,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
-
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892537035
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Sheath colour: black

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible