HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN zelená 3 G 95 mm²
Obj. č. 11008209
- flexibilní
- přímé uložení do země
- nízká tvorba kouře
- odolný proti plameni
Detaily položky HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN zelená 3 G 95 mm²
- Obj. č.
- 11008209
- označení výrobku
- HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN zelená 3 G 95 mm²
- AWG (cca)
- 3/0
- vnější Ø mm (cca)
- 35,0 - 37,1
- Hmotnost Cu na km
- 2736,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 3390,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- CPR třída
- Cca
- metrů na jednotku balení
- -
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892053504
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN zelená 3 G 95 mm²
Připojovací kabel podle UNE 21123-4 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení 0°C až +90°C při pevném uložení -15°C až +90°C |
povolená provozní teplota vodiče | +90°C |
teplota při zkratu na vodiči | +250°C (doba trvání zkratu max. 5 s) |
Jmenovité napětí | AC U0/U 600/1000 V |
max. přípustné provozní napětí | střídavý proud (AC) vodič/země 700 V 3- fázový střídací proud (AC) žíla/žíla 1200 V stejnosměrný proud (DC) vodič/země 900 V stejnosměrný proud (DC) vodič/vodič 1800 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 3500 V |
Minimální poloměr ohybu | _25_mm_4x_Aussen_ø 25-50 mm: 5x vnější-ø >50 mm: 6x vnější-ø |
Detaily HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN zelená 3 G 95 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: XLPE podle UNE-HD 603-1 (typ směsi DIX 3)
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-308,
- 1 žilový: černá
- 2 - 5 žilový: barevné
-
- ochranná žíla: od 3 žil,
- G = s ochranným vodičem GN-YE,
- x = bez ochranného vodiče
-
- Žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- vnější plášť: Polyolefin podle UNE 21123-4 (typ směsi DMZ-E)
-
- barva pláště: zelená
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, UV záření
-
- pro venkovní použití
-
- přímé uložení do země
-
- bezhalogenový
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
-
- snížené šíření požáru, snížené uvolňování korozivních a toxických plynů
Testy
-
- bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- požární zkouška svazku dle DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24 (Kat. C)
-
- hustota kouře dle DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- odolné proti UV podle UNE 211605
-
- CPR-třída: Cca s1b d1 a1
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Vhodný pro pevné instalace napájení ve veřejných a komerčních budovách nebo v rozvodných sítích, kde je vyžadován vysoký stupeň bezpečnosti. Vhodný pro vnitřní i venkovní použití, pro pokládku do trubek a potrubí, stejně tak pro přímé zakopání.