HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN zelená 3 G 25 mm² Obj. č. 11008177
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • AENOR certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • flexibilní
  • přímé uložení do země
  • nízká tvorba kouře
  • odolný proti plameni

Detaily položky

Obj. č.
11008177
označení výrobku
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN zelená 3 G 25 mm²
AWG (cca)
4
vnější Ø mm (cca)
20,9 - 22,0
Hmotnost Cu na km
720,0
Hmotnost kg/km (cca)
1075,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
CPR třída
Cca
metrů na jednotku balení
-
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892053221
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

Připojovací kabel podle UNE 21123-4
Teplotní rozsah při flexibilním uložení 0°C až +90°C
při pevném uložení -15°C až +90°C
povolená provozní teplota vodiče +90°C
teplota při zkratu na vodiči +250°C (doba trvání zkratu max. 5 s)
Jmenovité napětí AC U0/U 600/1000 V
max. přípustné provozní napětí střídavý proud (AC) vodič/země 700 V
3- fázový střídací proud (AC) žíla/žíla 1200 V
stejnosměrný proud (DC) vodič/země 900 V
stejnosměrný proud (DC) vodič/vodič 1800 V
Zkušební napětí žíla/žíla 3500 V
Minimální poloměr ohybu _25_mm_4x_Aussen_ø
25-50 mm: 5x vnější-ø
>50 mm: 6x vnější-ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: XLPE podle UNE-HD 603-1 (typ směsi DIX 3)
      • značení žil podle DIN VDE 0293-308,
      • 1 žilový: černá
      • 2 - 5 žilový: barevné
      • ochranná žíla: od 3 žil,
      • G = s ochranným vodičem GN-YE,
      • x = bez ochranného vodiče
      • Žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • vnější plášť: Polyolefin podle UNE 21123-4 (typ směsi DMZ-E)
      • barva pláště: zelená
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, UV záření
      • pro venkovní použití
      • přímé uložení do země
      • bezhalogenový
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
      • snížené šíření požáru, snížené uvolňování korozivních a toxických plynů

Testy

      • bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • požární zkouška svazku dle DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24 (Kat. C)
      • hustota kouře dle DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • odolné proti UV podle UNE 211605
      • CPR-třída: Cca s1b d1 a1

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Vhodný pro pevné instalace napájení ve veřejných a komerčních budovách nebo v rozvodných sítích, kde je vyžadován vysoký stupeň bezpečnosti. Vhodný pro vnitřní i venkovní použití, pro pokládku do trubek a potrubí, stejně tak pro přímé zakopání.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible