HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 hnědá 1 x 12 AWG Obj. č. 47065
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • silikonová jednotlivá žíla
  • pocínovaný drát
  • 600 V
  • 200°C

Detaily položky

Obj. č.
47065
označení výrobku
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 hnědá 1 x 12 AWG
barva žil
hnědá
vnější Ø mm (cca)
4,1
Hmotnost Cu na km
32,6
Hmotnost kg/km (cca)
43,2
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892248573
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

silikonová jednotlivá žíla podle UL-Std. 758 (AWM) Style 3135
Teplotní rozsah při pevném uložení -60°C až +200°C
Jmenovité napětí UL (AWM) AC 600 V
Zkušební napětí 2000 V
Průrazné napětí 5000 V
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 15x Vnější Ø
při pevném uložení 7.5x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro pocínované, AWG velikosti
      • izolace žil: silikon
      • značení žil: viz datový list

Vlastnosti

      • odolný proti: ozónu, kyslík, alkoholy, zředěné kyseliny, zásady, slané roztoky, oxidační činidla, vysokomolekulární oleje, rostlinné a živočišné tuky, změkčovadla a clofen, mořská voda
      • bezhalogenový
      • vysoký bod vzplanutí

Testy

      • bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • odolný proti plameni podle CSA FT2

Poznámky

      • u pevných instalací je třeba vždy instalovat v otevřených, odvětrávaných potrubních či kanálových systémech; v opačném případě kombinace teplot nad 90°C a absence vzduchu ovlivní mechanické vlastnosti silikonu

Použití

      • Jednožilový silikonový kabel s aprobací UL/CSA pro vnitřní zapojení rozvodných skříní, elektrických a elektronických zařízení; pro použití v železárnách, ocelárnách a válcovnách, slévárnách, cementárnách, sklárnách a továrnách na výrobu keramiky.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible