HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 oranžová 1 x 16 AWG
Obj. č. 60509
- PVC jednožilový vodič
- jemně laněné
- pocínovaný drát
- 600 V
- 105°C
Detaily položky HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 oranžová 1 x 16 AWG
- Obj. č.
- 60509
- označení výrobku
- HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 oranžová 1 x 16 AWG
- barva žil
- oranžová
- Jmenovitý průřez mm² (cca)
- 1,32
- vnější Ø mm (cca)
- 3,2
- Hmotnost Cu na km
- 12,7
- Hmotnost kg/km (cca)
- 22,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 152, 305
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892207570
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 oranžová 1 x 16 AWG
PVC jednožilový vodič podle UL-Std. 758 (AWM) Style 1015, CSA-Std. C22.2 č. 210 - AWM I A/B, 24 AWG - 4/0 AWG: CSA-Std. C22.2 č. 127 - TEW, 22 AWG - 500 kcmil: UL-Std. 1063 (MTW) | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -5°C až +105°C při pevném uložení -40°C až +105°C |
Jmenovité napětí | UL (AWM) AC 600 V UL (MTW) AC 600 V CSA (TEW) AC 600 V |
zkušební napětí (jiskrová zkouška) | viz datový list |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 10x Vnější Ø při pevném uložení 5x Vnější Ø |
Detaily HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 oranžová 1 x 16 AWG
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro pocínované, AWG velikosti
-
- izolace žil: PVC
-
- značení žil: viz datový list
Vlastnosti
-
- převážně odolný vůči: olejům, rozpouštědla, kyseliny, zásady
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle UL VW-1, CSA FT1
Poznámky
-
- konstrukce vodiče je založena na rozměrech AWG, Informace o jmenovitém průřezu jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Pro vnitřní rozvody rozvodných skříní, elektrických a elektronických zařízení.