HELUFLON®-PTFE-5Y Typ EE transparentní 1 x AWG 18/19 Obj. č. 25436
  • EAC certifikát
  • UV-odolné
  • robustní
  • Vhodné pro použití v pobřežních oblastech
  • UKCA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
25436
označení výrobku
HELUFLON®-PTFE-5Y Typ EE transparentní 1 x AWG 18/19
vnější Ø mm (cca)
2
Hmotnost Cu na km
9,6
Ag factor per km
0.27
Hmotnost kg/km (cca)
13,6
Báze mědi EUR / 100kg
150
Silver base in EUR / 1
3
000g
100
metrů na jednotku balení
ne
K dispozici služba střihu
4060892234576
EAN / GTIN
85444995

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible