HELUFLON®-PTFE-5Y Typ EE bílá 1 x AWG 26/7 Obj. č. 25345
  • EAC certifikát
  • UV-odolné
  • robustní
  • Vhodné pro použití v pobřežních oblastech
  • UKCA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
25345
označení výrobku
HELUFLON®-PTFE-5Y Typ EE bílá 1 x AWG 26/7
vnější Ø mm (cca)
1,24
Hmotnost Cu na km
1,4
$Ag_Zahl_per_km
0.07
Hmotnost kg/km (cca)
1,6
Báze mědi EUR / 100kg
150
$Silberbasis_in_EUR_1_000g
3
metrů na jednotku balení
100
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892233845
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible