HELUFLON®-PTFE-5Y Typ EE černá 1 x AWG 30/7 Obj. č. 25321
  • EAC certifikát
  • UV-odolné
  • robustní
  • Vhodné pro použití v pobřežních oblastech
  • UKCA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
25321
označení výrobku
HELUFLON®-PTFE-5Y Typ EE černá 1 x AWG 30/7
vnější Ø mm (cca)
1,07
Hmotnost Cu na km
0,6
Ag factor per km
0.04
Hmotnost kg/km (cca)
0,6
Báze mědi EUR / 100kg
150
Silver base in EUR / 1
3
000g
100
metrů na jednotku balení
ne
K dispozici služba střihu
4060892233647
EAN / GTIN
85444995

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible